A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Concha embutida em perfil de alumínio.
Tampas de acabamento em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão:Concha embutida tratada com shot peening, acetinada e anodizada na cor preta ou em cores naturais. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação zincados. Indicação:As conchas embutidas da forma A podem ser utilizadas em chapas com espessuras de 1 até 2,5 mm, sem fixação de parafusos. Os 2 perfis de borracha retraídos garantem a segurança absoluta da montagem.
As conchas embutidas da forma B podem ser fixadas alternativamente pelo lado externo com 2 parafusos de cabeça escareada.

Duas ranhuras cruzadas em 90° para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir adicionalmente como auxílio de montagem para peças adicionais.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0238 Conchas embutidas 172 kB

Desenhos (visão geral)

Conchas embutidas

Conchas embutidas, forma A

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
FormaEspécieHLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0238.10011anodizado pretoAencaixável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.10013anodizado naturalAencaixável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.11811anodizado pretoAencaixável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.11813anodizado naturalAencaixável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.16711anodizado pretoAencaixável9016718219,5171 x 73500 sob consulta
K0238.16713anodizado naturalAencaixável9016718219,5171 x 73500 sob consulta

Conchas embutidas, forma B

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
FormaEspécieHLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0238.10021anodizado pretoBaparafusável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.10023anodizado naturalBaparafusável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.11821anodizado pretoBaparafusável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.11823anodizado naturalBaparafusável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.16721anodizado pretoBaparafusável9016718219,5171 x 73500 sob consulta
K0238.16723anodizado naturalBaparafusável9016718219,5171 x 73500 sob consulta