A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.Versão:preto.Indicação:Conchas embutidas encaixáveis estão disponíveis nas espessuras de material de 0,75 a 3,5 mm.

As dimensões das aberturas de instalação para as diferentes espessuras de materiais podem ser encontradas no desenho ao lado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1306 Conchas embutidas para encaixe 156 kB

Desenhos

Conchas embutidas para encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1B1HH1L1STCADAces.PreçoEncomendar
K1306.0944158028,74113,5941,517 sob consulta
K1306.11057109440,35718,65110226 sob consulta