A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável
K0243

Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301.Versão:De alto brilho com polimento eletrolítico.Indicação:Alça retrátil em aço inoxidável com baixa profundidade de montagem. Para placas de piso e de montagem ou gavetas. Com mola de retorno. Após o acionamento, a alça retorna automaticamente para sua posição de repouso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0243 Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável 210 kB

Desenhos (visão geral)

Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável

Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável forma A

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaEspécieHLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0243.1120000Aaparafusável1209812022200 sob consulta

Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável forma B

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas com alças retráteis em aço inoxidável forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaEspécieHLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0243.2075058Baparafusável5863759200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33