A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Versão em aço:
Superfície retificada com alta precisão e cromada brilhante ou barra com revestimento adicional de plástico e superfície lisa.

Versão em aço inoxidável:
Superfície semibrilhante, sem sulcos, com vibroacabamento.
Indicação:Material de fixação em aço zincado ou inoxidável estão incluídos no fornecimento. Dispositivo de retenção com mola disponível em ambas as extremidades.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Seção transversal circular
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0218 Alças retráteis 158 kB

Desenhos

Alças retráteis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
EspécieABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0218.1001Aço-10018M10x148118500 sob consulta
K0218.1201Aço-12018M10x148138500 sob consulta
K0218.1801Aço-18018M10x148198500 sob consulta
K0218.1002Açocom revestimento plástico10018M10x148118500 sob consulta
K0218.1202Açocom revestimento plástico12018M10x148138500 sob consulta
K0218.1802Açocom revestimento plástico18018M10x148198500 sob consulta
K0218.1003Aço inoxidável-10018M10x148118500 sob consulta
K0218.1203Aço inoxidável-12018M10x148138500 sob consulta
K0218.1803Aço inoxidável-18018M10x148198500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33