Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho:
Forma A: Cabo sem revestimento sem porca
Forma C: Cabo revestido em pó sem porca
Forma B: Cabo sem revestimento com porca
Forma D: Cabo revestido em pó com porca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0348 Trava 193 kB

Desenhos (visão geral)

Trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0348.040410A4M1010382520936-1814 sob consulta
K0348.040510A5M1010382520936-1,3814 sob consulta
K0348.040610A6M1010382520936-1,8814 sob consulta
K0348.0404101A4M10x110382520936-1814 sob consulta
K0348.0405101A5M10x110382520936-1,3814 sob consulta
K0348.0406101A6M10x110382520936-1,8814 sob consulta
K0348.040512A5M121246,8302510,83,68-1,3815 sob consulta
K0348.040612A6M121246,8302510,83,68-1,8815 sob consulta
K0348.040812A8M121246,8302510,83,68-2,3815 sob consulta
K0348.0405121A5M12x1,51246,8302510,83,68-1,3815 sob consulta
K0348.0406121A6M12x1,51246,8302510,83,68-1,8815 sob consulta
K0348.0408121A8M12x1,51246,8302510,83,68-2,3815 sob consulta
K0348.040616A6M161660,4403214,44,810-1,81535 sob consulta
K0348.040816A8M161660,4403214,44,810-2,31535 sob consulta
K0348.041016A10M161660,4403214,44,810-2,81535 sob consulta
K0348.0406161A6M16x1,51660,4403214,44,810-1,81535 sob consulta
K0348.0408161A8M16x1,51660,4403214,44,810-2,31535 sob consulta
K0348.0410161A10M16x1,51660,4403214,44,810-2,81535 sob consulta
K0348.040820A8M202070503518612-2,32060 sob consulta
K0348.041020A10M202070503518612-2,82060 sob consulta
K0348.041220A12M202070503518612-32060 sob consulta
K0348.0408201A8M20x1,52070503518612-2,32060 sob consulta
K0348.0410201A10M20x1,52070503518612-2,82060 sob consulta
K0348.0412201A12M20x1,52070503518612-32060 sob consulta
K0348.060410C4M1010382520936-1814 sob consulta
K0348.060510C5M1010382520936-1,3814 sob consulta
K0348.060610C6M1010382520936-1,8814 sob consulta
K0348.0604101C4M10x110382520936-1814 sob consulta
K0348.0605101C5M10x110382520936-1,3814 sob consulta
K0348.0606101C6M10x110382520936-1,8814 sob consulta
K0348.060512C5M121246,8302510,83,68-1,3815 sob consulta
K0348.060612C6M121246,8302510,83,68-1,8815 sob consulta
K0348.060812C8M121246,8302510,83,68-2,3815 sob consulta
K0348.0605121C5M12x1,51246,8302510,83,68-1,3815 sob consulta
K0348.0606121C6M12x1,51246,8302510,83,68-1,8815 sob consulta
K0348.0608121C8M12x1,51246,8302510,83,68-2,3815 sob consulta
K0348.060616C6M161660,4403214,44,810-1,81535 sob consulta
K0348.060816C8M161660,4403214,44,810-2,31535 sob consulta
K0348.061016C10M161660,4403214,44,810-2,81535 sob consulta
K0348.0606161C6M16x1,51660,4403214,44,810-1,81535 sob consulta
K0348.0608161C8M16x1,51660,4403214,44,810-2,31535 sob consulta
K0348.0610161C10M16x1,51660,4403214,44,810-2,81535 sob consulta
K0348.060820C8M202070503518612-2,32060 sob consulta
K0348.061020C10M202070503518612-2,82060 sob consulta
K0348.061220C12M202070503518612-32060 sob consulta
K0348.0608201C8M20x1,52070503518612-2,32060 sob consulta
K0348.0610201C10M20x1,52070503518612-2,82060 sob consulta
K0348.0612201C12M20x1,52070503518612-32060 sob consulta
K0348.050410B4M1010382520936171814 sob consulta
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 sob consulta
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 sob consulta
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 sob consulta
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 sob consulta
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 sob consulta
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 sob consulta
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 sob consulta
K0348.051220B12M2020705035186123032060 sob consulta
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 sob consulta
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 sob consulta
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 sob consulta
K0348.070410D4M1010382520936171814 sob consulta
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 sob consulta
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 sob consulta
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 sob consulta
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 sob consulta
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 sob consulta
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 sob consulta
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 sob consulta
K0348.071220D12M2020705035186123032060 sob consulta
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 sob consulta
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 sob consulta
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33