Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho:
Forma A: Cabo sem revestimento, sem porca
Forma C: Cabo revestido a pó, sem porca
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca
Forma D: Cabo revestido a pó, com porca

1) Batente esquerdo
2) Batente direito
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1284 Trava com batente 300 kB

Desenhos (visão geral)

Trava com batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1284.2040410Aà direita4M101038251593610-1814 sob consulta
K1284.2040510Aà direita5M101038251593610-1,3814 sob consulta
K1284.2040610Aà direita6M101038251593610-1,8814 sob consulta
K1284.2040512Aà direita5M121247,8301910,83,6812-1,3815 sob consulta
K1284.2040612Aà direita6M121247,8301910,83,6812-1,8815 sob consulta
K1284.2040812Aà direita8M121247,8301910,83,6812-2,3815 sob consulta
K1284.2040616Aà direita6M161660,4402614,44,81016-1,81535 sob consulta
K1284.2040816Aà direita8M161660,4402614,44,81016-2,31535 sob consulta
K1284.2041016Aà direita10M161660,4402614,44,81016-2,81535 sob consulta
K1284.20408201Aà direita8M20x1,5207050301861220-2,32060 sob consulta
K1284.20410201Aà direita10M20x1,5207050301861220-2,82060 sob consulta
K1284.20412201Aà direita12M20x1,5207050301861220-32060 sob consulta
K1284.1040410Aà esquerda4M101038251593610-1814 sob consulta
K1284.1040510Aà esquerda5M101038251593610-1,3814 sob consulta
K1284.1040610Aà esquerda6M101038251593610-1,8814 sob consulta
K1284.1040512Aà esquerda5M121247,8301910,83,6812-1,3815 sob consulta
K1284.1040612Aà esquerda6M121247,8301910,83,6812-1,8815 sob consulta
K1284.1040812Aà esquerda8M121247,8301910,83,6812-2,3815 sob consulta
K1284.1040616Aà esquerda6M161660,4402614,44,81016-1,81535 sob consulta
K1284.1040816Aà esquerda8M161660,4402614,44,81016-2,31535 sob consulta
K1284.1041016Aà esquerda10M161660,4402614,44,81016-2,81535 sob consulta
K1284.10408201Aà esquerda8M20x1,5207050301861220-2,32060 sob consulta
K1284.10410201Aà esquerda10M20x1,5207050301861220-2,82060 sob consulta
K1284.10412201Aà esquerda12M20x1,5207050301861220-32060 sob consulta
K1284.2050410Bà direita4M101038251593610171814 sob consulta
K1284.2050510Bà direita5M101038251593610171,3814 sob consulta
K1284.2050610Bà direita6M101038251593610171,8814 sob consulta
K1284.2050512Bà direita5M121247,8301910,83,6812191,3815 sob consulta
K1284.2050612Bà direita6M121247,8301910,83,6812191,8815 sob consulta
K1284.2050812Bà direita8M121247,8301910,83,6812192,3815 sob consulta
K1284.2050616Bà direita6M161660,4402614,44,81016241,81535 sob consulta
K1284.2050816Bà direita8M161660,4402614,44,81016242,31535 sob consulta
K1284.2051016Bà direita10M161660,4402614,44,81016242,81535 sob consulta
K1284.20508201Bà direita8M20x1,5207050301861220302,32060 sob consulta
K1284.20510201Bà direita10M20x1,5207050301861220302,82060 sob consulta
K1284.20512201Bà direita12M20x1,52070503018612203032060 sob consulta
K1284.1050410Bà esquerda4M101038251593610171814 sob consulta
K1284.1050510Bà esquerda5M101038251593610171,3814 sob consulta
K1284.1050610Bà esquerda6M101038251593610171,8814 sob consulta
K1284.1050512Bà esquerda5M121247,8301910,83,6812191,3815 sob consulta
K1284.1050612Bà esquerda6M121247,8301910,83,6812191,8815 sob consulta
K1284.1050812Bà esquerda8M121247,8301910,83,6812192,3815 sob consulta
K1284.1050616Bà esquerda6M161660,4402614,44,81016241,81535 sob consulta
K1284.1050816Bà esquerda8M161660,4402614,44,81016242,31535 sob consulta
K1284.1051016Bà esquerda10M161660,4402614,44,81016242,81535 sob consulta
K1284.10508201Bà esquerda8M20x1,5207050301861220302,32060 sob consulta
K1284.10510201Bà esquerda10M20x1,5207050301861220302,82060 sob consulta
K1284.10512201Bà esquerda12M20x1,52070503018612203032060 sob consulta
K1284.2060410Cà direita4M101038251593610-1814 sob consulta
K1284.2060510Cà direita5M101038251593610-1,3814 sob consulta
K1284.2060610Cà direita6M101038251593610-1,8814 sob consulta
K1284.2060512Cà direita5M121247,8301910,83,6812-1,3815 sob consulta
K1284.2060612Cà direita6M121247,8301910,83,6812-1,8815 sob consulta
K1284.2060812Cà direita8M121247,8301910,83,6812-2,3815 sob consulta
K1284.2060616Cà direita6M161660,4402614,44,81016-1,81535 sob consulta
K1284.2060816Cà direita8M161660,4402614,44,81016-2,31535 sob consulta
K1284.2061016Cà direita10M161660,4402614,44,81016-2,81535 sob consulta
K1284.20608201Cà direita8M20x1,5207050301861220-2,32060 sob consulta
K1284.20610201Cà direita10M20x1,5207050301861220-2,82060 sob consulta
K1284.20612201Cà direita12M20x1,5207050301861220-32060 sob consulta
K1284.1060410Cà esquerda4M101038251593610-1814 sob consulta
K1284.1060510Cà esquerda5M101038251593610-1,3814 sob consulta
K1284.1060610Cà esquerda6M101038251593610-1,8814 sob consulta
K1284.1060512Cà esquerda5M121247,8301910,83,6812-1,3815 sob consulta
K1284.1060612Cà esquerda6M121247,8301910,83,6812-1,8815 sob consulta
K1284.1060812Cà esquerda8M121247,8301910,83,6812-2,3815 sob consulta
K1284.1060616Cà esquerda6M161660,4402614,44,81016-1,81535 sob consulta
K1284.1060816Cà esquerda8M161660,4402614,44,81016-2,31535 sob consulta
K1284.1061016Cà esquerda10M161660,4402614,44,81016-2,81535 sob consulta
K1284.10608201Cà esquerda8M20x1,5207050301861220-2,32060 sob consulta
K1284.10610201Cà esquerda10M20x1,5207050301861220-2,82060 sob consulta
K1284.10612201Cà esquerda12M20x1,5207050301861220-32060 sob consulta
K1284.2070410Dà direita4M101038251593610171814 sob consulta
K1284.2070510Dà direita5M101038251593610171,3814 sob consulta
K1284.2070610Dà direita6M101038251593610171,8814 sob consulta
K1284.2070512Dà direita5M121247,8301910,83,6812191,3815 sob consulta
K1284.2070612Dà direita6M121247,8301910,83,6812191,8815 sob consulta
K1284.2070812Dà direita8M121247,8301910,83,6812192,3815 sob consulta
K1284.2070616Dà direita6M161660,4402614,44,81016241,81535 sob consulta
K1284.2070816Dà direita8M161660,4402614,44,81016242,31535 sob consulta
K1284.2071016Dà direita10M161660,4402614,44,81016242,81535 sob consulta
K1284.20708201Dà direita8M20x1,5207050301861220302,32060 sob consulta
K1284.20710201Dà direita10M20x1,5207050301861220302,82060 sob consulta
K1284.20712201Dà direita12M20x1,52070503018612203032060 sob consulta
K1284.1070410Dà esquerda4M101038251593610171814 sob consulta
K1284.1070510Dà esquerda5M101038251593610171,3814 sob consulta
K1284.1070610Dà esquerda6M101038251593610171,8814 sob consulta
K1284.1070512Dà esquerda5M121247,8301910,83,6812191,3815 sob consulta
K1284.1070612Dà esquerda6M121247,8301910,83,6812191,8815 sob consulta
K1284.1070812Dà esquerda8M121247,8301910,83,6812192,3815 sob consulta
K1284.1070616Dà esquerda6M161660,4402614,44,81016241,81535 sob consulta
K1284.1070816Dà esquerda8M161660,4402614,44,81016242,31535 sob consulta
K1284.1071016Dà esquerda10M161660,4402614,44,81016242,81535 sob consulta
K1284.10708201Dà esquerda8M20x1,5207050301861220302,32060 sob consulta
K1284.10710201Dà esquerda10M20x1,5207050301861220302,82060 sob consulta
K1284.10712201Dà esquerda12M20x1,52070503018612203032060 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33