A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico
K0736

Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção tipo „Premium“ se destacam pelos mais altos requisitos de fabricação do pino e da bucha roscada. Além disso, foi inserida uma centralização na bucha roscada, que pode ser utilizada para o aumento da precisão do posicionamento. Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais e quando houver a necessidade de maior precisão no posicionamento. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Quando houver grandes exigências de aplicação com cargas transversais, deve-se utilizar a ponta de centralização. Montagem:Ao utilizar a ponta de centralização, é recomendável fabricar o ajuste na peça de alojamento antes do corte de rosca. Sob consulta:Versões especiais e anéis distanciadores.Acessórios:Bucha cilíndrica adequada K0736.
Contraporca K0700….
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0736 Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico 275 kB

Desenhos (visão geral)

Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico

Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico, Forma A

mais informações

Desenhos

Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0736.41105AAço5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  sob consulta
K0736.41206AAço6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  sob consulta
K0736.41308AAço8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  sob consulta
K0736.41410AAço10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  sob consulta
K0736.401105AAço inoxidável5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  sob consulta
K0736.401206AAço inoxidável6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  sob consulta
K0736.401308AAço inoxidável8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  sob consulta
K0736.401410AAço inoxidável10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33