A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K
K0977_K

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha roscada zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Indicação:Os posicionadores de tração e pressão com mola, também conhecidos como posicionadores universais, servem para travar, posicionar ou fixar diversos componentes. O pino roscado, que devido ao seu formato sextavado está protegido contra a torção, pode ser utilizado como pino de tração ou de pressão.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0977_K Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K 203 kB

Desenhos

Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaForça
de mola
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0977.3112KForça de mola padrãoM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 sob consulta
K0977.3116KForça de mola padrãoM16x1,512M581025718,728381,310 sob consulta
K0977.3120KForça de mola padrãoM20x1,515M61012,24014010,334472,712 sob consulta
K0977.3212KForça de mola aumentadaM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 sob consulta
K0977.3216KForça de mola aumentadaM16x1,512M5810351038,728381,310 sob consulta
K0977.3220KForça de mola aumentadaM20x1,515M61012,26017510,334472,712 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33