A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores de efeito lateral, com mola, sem vedação, pino de pressão em POM e mola de aço
K0368

Posicionadores de efeito lateral, com mola, sem vedação, pino de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Mola de aço.
Pino de pressão em plástico.
Versão:Bucha azul galvanizada.Indicação:As peças de aperto de laterais com mola servem para fazer o posicionamento e a fixação, prender e fixar peças de trabalho e peças ao:
Gravar, escrever, perfurar, raspar, rosquear, afiar, polir, soldar, brasar, equipar, montar, etc.
Excêntrico adequado para ajustar, ver K0369.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0368 Posicionadores de efeito lateral, com mola, sem vedação, pino de pressão em POM e mola de aço 187 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral, com mola, sem vedação, pino de pressão em POM e mola de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1D2±SF
aprox. N
X em
Y = 1
X em
Y = 2
X em
Y = 3
X em
Y = 4,5
X em
Y = 6
X em
Y = 8
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0368.71034637460,5100,811111K0369.03  sob consulta
K0368.71054105116,7100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  sob consulta
K0368.710641061110,710140---1,71,91,9K0369.05  sob consulta
K0368.710841281313,9121,350----2,52,7K0369.08  sob consulta
K0368.7110416101716,7161,6100-----3,1K0369.10  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33