A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pinos de pressão em aço, endurecido e zincado.
Bucha zincada azul.
Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disso, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0371_OA Posicionadores de efeito lateral com mola, sem vedação 212 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLL1DD1

±SF
aprox. N
XSWKCódigo do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0371.1020X1211,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1020X20196,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1020X2726,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1050X1211,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1050X20196,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1050X2726,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1100X1211,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1100X20196,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1100X2726,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1040X1211,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1040X201910,7M1261401,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1040X2726,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1075X1211,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1075X201910,7M1261751,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1075X2726,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1150X1211,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1150X201910,7M12611001,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1150X2726,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  sob consulta
K0371.1100X161816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1100X2931,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1100X434516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1200X161816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1200X2931,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1200X434516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1300X161816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1300X2931,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0371.1300X434516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33