Grupos de mercadorias
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada
K0371

Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pinos de pressão em aço, endurecido e zincado.
Bucha zincada azul.
Indicação:Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disso, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0371 Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada 237 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

KLL1±SSWXF
aprox. N
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0371.1020X12M1252x60°11,56,70,8101,620K0371.06  sob consulta
K0371.1020X20M1252x60°196,70,8101,620K0371.06  sob consulta
K0371.1020X27M1252x60°26,56,70,8101,620K0371.06  sob consulta
K0371.1050X12M1252x60°11,56,70,8101,650K0371.06  sob consulta
K0371.1050X20M1252x60°196,70,8101,650K0371.06  sob consulta
K0371.1050X27M1252x60°26,56,70,8101,650K0371.06  sob consulta
K0371.1100X12M1252x60°11,56,70,8101,6100K0371.06  sob consulta
K0371.1100X20M1252x60°196,70,8101,6100K0371.06  sob consulta
K0371.1100X27M1252x60°26,56,70,8101,6100K0371.06  sob consulta
K0371.1040X12M1262x60°11,510,71101,840K0371.06  sob consulta
K0371.1040X20M1262x60°1910,71101,840K0371.06  sob consulta
K0371.1040X27M1262x60°26,510,71101,840K0371.06  sob consulta
K0371.1075X12M1262x60°11,510,71101,875K0371.06  sob consulta
K0371.1075X20M1262x60°1910,71101,875K0371.06  sob consulta
K0371.1075X27M1262x60°26,510,71101,875K0371.06  sob consulta
K0371.1150X12M1262x60°11,510,71101,8100K0371.06  sob consulta
K0371.1150X20M1262x60°1910,71101,8100K0371.06  sob consulta
K0371.1150X27M1262x60°26,510,71101,8100K0371.06  sob consulta
K0371.1100X16M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2100K0371.10  sob consulta
K0371.1100X29M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2100K0371.10  sob consulta
K0371.1100X43M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2100K0371.10  sob consulta
K0371.1200X16M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2150K0371.10  sob consulta
K0371.1200X29M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2150K0371.10  sob consulta
K0371.1200X43M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2150K0371.10  sob consulta
K0371.1300X16M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2200K0371.10  sob consulta
K0371.1300X29M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2200K0371.10  sob consulta
K0371.1300X43M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2200K0371.10  sob consulta

Posicionadores de efeito lateral com mola e vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola e vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

KLL1±SSWXF
aprox. N
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0371.3020X12M1252x60°11,560,8101,620K0371.06  sob consulta
K0371.3020X20M1252x60°1960,8101,620K0371.06  sob consulta
K0371.3020X27M1252x60°26,560,8101,620K0371.06  sob consulta
K0371.3050X12M1252x60°11,560,8101,650K0371.06  sob consulta
K0371.3050X20M1252x60°1960,8101,650K0371.06  sob consulta
K0371.3050X27M1252x60°26,560,8101,650K0371.06  sob consulta
K0371.3100X12M1252x60°11,560,8101,6100K0371.06  sob consulta
K0371.3100X20M1252x60°1960,8101,6100K0371.06  sob consulta
K0371.3100X27M1252x60°26,560,8101,6100K0371.06  sob consulta
K0371.3040X12M1262x60°11,5101101,840K0371.06  sob consulta
K0371.3040X20M1262x60°19101101,840K0371.06  sob consulta
K0371.3040X27M1262x60°26,5101101,840K0371.06  sob consulta
K0371.3075X12M1262x60°11,5101101,875K0371.06  sob consulta
K0371.3075X20M1262x60°19101101,875K0371.06  sob consulta
K0371.3075X27M1262x60°26,5101101,875K0371.06  sob consulta
K0371.3150X12M1262x60°11,5101101,8100K0371.06  sob consulta
K0371.3150X20M1262x60°19101101,8100K0371.06  sob consulta
K0371.3150X27M1262x60°26,5101101,8100K0371.06  sob consulta
K0371.3100X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2100K0371.10  sob consulta
K0371.3100X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2100K0371.10  sob consulta
K0371.3100X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2100K0371.10  sob consulta
K0371.3200X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2150K0371.10  sob consulta
K0371.3200X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2150K0371.10  sob consulta
K0371.3200X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2150K0371.10  sob consulta
K0371.3300X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2200K0371.10  sob consulta
K0371.3300X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2200K0371.10  sob consulta
K0371.3300X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2200K0371.10  sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33