A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação
K0372_A

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0372_A Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação 188 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLL1DD1±SF
aprox. N
SWKCódigo do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0372.1020X12A11,54M12M41,620102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1020X20A194M12M41,620102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1020X27A26,54M12M41,620102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1040X12A11,57,5M12M4240102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1040X20A197,5M12M4240102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1040X27A26,57,5M12M4240102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1050X12A11,54M12M41,650102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1050X20A194M12M41,650102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1050X27A26,54M12M41,650102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1075X12A11,57,5M12M4275102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1075X20A197,5M12M4275102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1075X27A26,57,5M12M4275102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1100X12A11,54M12M41,6100102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1100X20A194M12M41,6100102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1100X27A26,54M12M41,6100102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1150X12A11,57,5M12M42100102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1150X20A197,5M12M42100102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1150X27A26,57,5M12M42100102x60°K0371.06  sob consulta
K0372.1100X16A1811,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1100X29A31,511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1100X43A4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1200X16A1811,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1200X29A31,511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1200X43A4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1300X16A1811,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1300X29A31,511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  sob consulta
K0372.1300X43A4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33