A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão
K0319

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0319 Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão 212 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0319.03M311,5101,510,40,70,42,5K0317.903 sob consulta
K0319.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 sob consulta
K0319.05M52,42,31820,80,81,5517K0317.905 sob consulta
K0319.06M62,72,5202,5112617K0317.906 sob consulta
K0319.08M83,532231,41,22,5729K0317.908 sob consulta
K0319.10M1043223,51,41,63831K0317.910 sob consulta
K0319.12M12642852241047K0317.912 sob consulta
K0319.16M167,553262,52,553885K0317.916 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33