A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
K0330

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola em aço inoxidável 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0330 Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK 183 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0330.05M52,41872,320,80,81,55170,120,08K0317.905 sob consulta
K0330.06M62,72072,52,51126170,450,22K0317.906 sob consulta
K0330.08M83,5228331,41,22,57291,050,37K0317.908 sob consulta
K0330.10M10422933,51,41,638311,30,6K0317.910 sob consulta
K0330.12M126281045224104721,3K0317.912 sob consulta
K0330.16M167,53214562,52,55451003,93K0317.916 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33