A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, aço, com trava LONG-LOK
K0328

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0328 Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, aço, com trava LONG-LOK 210 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, aço, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão de POM, aço, com trava LONG-LOK

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1TT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0328.05M52,42,318720,80,81,56200,120,08K0317.905 sob consulta
K0328.06M62,72,52072,51127200,450,22K0317.906 sob consulta
K0328.08M83,5322831,41,22,59351,050,37K0317.908 sob consulta
K0328.10M10432293,51,41,639351,30,6K0317.910 sob consulta
K0328.12M126428105224125521,3K0317.912 sob consulta
K0328.16M167,55321462,52,55451003,93K0317.916 sob consulta

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1TT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0328.105M52,42,318720,80,81,53100,120,08K0317.905 sob consulta
K0328.106M62,72,52072,5112390,450,22K0317.906 sob consulta
K0328.108M83,5322831,41,22,54161,050,37K0317.908 sob consulta
K0328.110M10432293,51,41,634161,30,6K0317.910 sob consulta
K0328.112M12642810522452721,3K0317.912 sob consulta
K0328.116M167,55321462,52,5520453,93K0317.916 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33