A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão
K0316

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem tratamento.
Esfera endurecida.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0316 Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão 214 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0316.03M31,50,491,51,53 sob consulta
K0316.04M42,50,8102410 sob consulta
K0316.05M530,9142,5611 sob consulta
K0316.06M63,51153913 sob consulta
K0316.08M851,51841530 sob consulta
K0316.10M10622352035 sob consulta
K0316.12M1282,52663055 sob consulta
K0316.16M16103,533865125 sob consulta
K0316.20M20124,5431080160 sob consulta
K0316.24M24155,5481290180 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33