A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão
K0313

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0313 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão 154 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0313.04AçoM41,890,6620 sob consulta
K0313.05AçoM52,4120,8620 sob consulta
K0313.06AçoM62,7141720 sob consulta
K0313.08AçoM84161,21530 sob consulta
K0313.10AçoM104,5191,62035 sob consulta
K0313.12AçoM1262223055 sob consulta
K0313.16AçoM168,5242,545100 sob consulta
K0313.20AçoM2010302,560120 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33