A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava LONG-LOK
K0323

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0323 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava LONG-LOK 202 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, com trava LONG-LOK

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0323.04M41,81,5950,66200,180,12 sob consulta
K0323.05M52,421260,86200,120,08 sob consulta
K0323.06M62,7214717200,440,21 sob consulta
K0323.08M8421681,215301,10,38 sob consulta
K0323.10M104,52,51991,620351,360,62 sob consulta
K0323.12M1263,52210230552,111,41 sob consulta
K0323.16M168,54,524142,5451003,953,05 sob consulta

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0323.104M41,81,5950,63100,180,12 sob consulta
K0323.105M52,421260,83100,120,08 sob consulta
K0323.106M62,7214714100,440,21 sob consulta
K0323.108M8421681,27151,10,38 sob consulta
K0323.110M104,52,51991,69161,360,62 sob consulta
K0323.112M1263,52210214262,111,41 sob consulta
K0323.116M168,54,524142,522503,953,05 sob consulta

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0323.205M52,421260,89250,120,08 sob consulta
K0323.206M62,72147111250,440,21 sob consulta
K0323.208M8421681,222431,10,38 sob consulta
K0323.210M104,52,51991,620541,360,62 sob consulta
K0323.212M1263,52210236942,111,41 sob consulta
K0323.216M168,54,524142,5601103,993,05 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33