A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores com mola e sensor de fim de curso
K0656

Posicionadores com mola e sensor de fim de curso

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de proximidade indutivo.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:Através do interruptor de fim de curso pode ser disparado um sinal de comando elétrico.
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Segurança:Posicionadores com mola e sensor de fim de curso não são adequados para uso como dispositivos de segurança, destinados à proteção de pessoas.Indicação de desenho:
3) Cabo Ø 3,5 mm; comprimento aprox. 2 m
4) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul

Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0656 Posicionadores com mola e sensor de fim de curso 135 kB

Desenhos

Posicionadores com mola e sensor de fim de curso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EspécieDD1LHH1Contato de
comutação a
partir de curso H1
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0656.5061Normal fechadoM62,727321,2 - 1,6720 sob consulta
K0656.5081Normal fechadoM8429321,2 - 1,81530 sob consulta
K0656.5101Normal fechadoM104,536432,2 - 2,82644 sob consulta
K0656.5062Normal abertoM62,727321,2 - 1,6720 sob consulta
K0656.5082Normal abertoM8429321,2 - 1,81530 sob consulta
K0656.5102Normal abertoM104,536432,2 - 2,82644 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33