A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Este item oferece uma alternativa econômica em relação aos pinos de retenção existentes. É adequado para aplicações com precisão mais reduzida.
Durante a montagem deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0748_D Pinos de retenção, versão curta, forma D 149 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0748.04903060DAço3M61425,5653,58100,83,582 sob consulta
K0748.04004080DAço4M81829,5664101313,592 sob consulta
K0748.04105100DAço5M102134,587513171,36127 sob consulta
K0748.04206120DAço6M122541,7108614191,861215 sob consulta
K0748.04308160DAço8M1633541210819242,361320 sob consulta
K0748.14903060DAço inoxidável3M61425,5653,58100,83,582 sob consulta
K0748.14004080DAço inoxidável4M81829,5664101313,592 sob consulta
K0748.14105100DAço inoxidável5M102134,587513171,36127 sob consulta
K0748.14206120DAço inoxidável6M122541,7108614191,861215 sob consulta
K0748.14308160DAço inoxidável8M1633541210819242,361320 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33