A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0343 Pinos de retenção sem colar 298 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção sem colar

Pinos de retenção sem colar forma G

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção sem colar forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0343.1903GAçoendurecida3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.1004GAçoendurecida4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  sob consulta
K0343.1105GAçoendurecida5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  sob consulta
K0343.1206GAçoendurecida6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  sob consulta
K0343.1308GAçoendurecida8M16x1,53368362482,31535K0344.93  sob consulta
K0343.1410GAçoendurecida10M20x1,533744024102,81534K0344.94  sob consulta
K0343.1412GAçoendurecida12M20x1,533784224122,81539K0344.94  sob consulta
K0343.1516GAçoendurecida16M24x240965030163,22046K0344.95  sob consulta
K0343.01903GAço inoxidávelendurecida3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.01004GAço inoxidávelendurecida4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  sob consulta
K0343.01105GAço inoxidávelendurecida5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  sob consulta
K0343.01206GAço inoxidávelendurecida6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  sob consulta
K0343.01308GAço inoxidávelendurecida8M16x1,53368362482,31535K0344.93  sob consulta
K0343.01410GAço inoxidávelendurecida10M20x1,533744024102,81534K0344.94  sob consulta
K0343.01412GAço inoxidávelendurecida12M20x1,533784224122,81539K0344.94  sob consulta
K0343.01516GAço inoxidávelendurecida16M24x240965030163,22046K0344.95  sob consulta
K0343.11903GAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.11004GAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  sob consulta
K0343.11105GAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  sob consulta
K0343.11206GAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  sob consulta
K0343.11308GAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,53368362482,31535K0344.93  sob consulta
K0343.11410GAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,533744024102,81534K0344.94  sob consulta
K0343.11412GAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,533784224122,81539K0344.94  sob consulta
K0343.11516GAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x240965030163,22046K0344.95  sob consulta

Pinos de retenção sem colar forma H

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção sem colar forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0343.2903HAçoendurecida3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.2004HAçoendurecida4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  sob consulta
K0343.2105HAçoendurecida5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  sob consulta
K0343.2206HAçoendurecida6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  sob consulta
K0343.2308HAçoendurecida8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  sob consulta
K0343.2410HAçoendurecida10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  sob consulta
K0343.2412HAçoendurecida12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  sob consulta
K0343.2516HAçoendurecida16M24x24096503016363,22046K0344.95  sob consulta
K0343.02903HAço inoxidávelendurecida3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.02004HAço inoxidávelendurecida4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  sob consulta
K0343.02105HAço inoxidávelendurecida5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  sob consulta
K0343.02206HAço inoxidávelendurecida6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  sob consulta
K0343.02308HAço inoxidávelendurecida8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  sob consulta
K0343.02410HAço inoxidávelendurecida10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  sob consulta
K0343.02412HAço inoxidávelendurecida12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  sob consulta
K0343.02516HAço inoxidávelendurecida16M24x24096503016363,22046K0344.95  sob consulta
K0343.12903HAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.12004HAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  sob consulta
K0343.12105HAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  sob consulta
K0343.12206HAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  sob consulta
K0343.12308HAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  sob consulta
K0343.12410HAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  sob consulta
K0343.12412HAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  sob consulta
K0343.12516HAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x24096503016363,22046K0344.95  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33