A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado
K0633

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0633 Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado 257 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma G

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0633.21903GAçoendurecida3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.21004GAçoendurecida4M8x11840,52113,561615K0344.90  sob consulta
K0633.21105GAçoendurecida5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  sob consulta
K0633.21206GAçoendurecida6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  sob consulta
K0633.21308GAçoendurecida8M16x1,533723624122,31545K0344.93  sob consulta
K0633.21410GAçoendurecida10M20x1,533794024152,81543K0344.94  sob consulta
K0633.21412GAçoendurecida12M20x1,533844224182,81551K0344.94  sob consulta
K0633.21516GAçoendurecida16M24x2401045030243,22060K0344.95  sob consulta
K0633.201903GAço inoxidávelendurecida3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.201004GAço inoxidávelendurecida4M8x11840,52113,561615K0344.90  sob consulta
K0633.201105GAço inoxidávelendurecida5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  sob consulta
K0633.201206GAço inoxidávelendurecida6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  sob consulta
K0633.201308GAço inoxidávelendurecida8M16x1,533723624122,31545K0344.93  sob consulta
K0633.201410GAço inoxidávelendurecida10M20x1,533794024152,81543K0344.94  sob consulta
K0633.201412GAço inoxidávelendurecida12M20x1,533844224182,81551K0344.94  sob consulta
K0633.201516GAço inoxidávelendurecida16M24x2401045030243,22060K0344.95  sob consulta
K0633.211903GAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.211004GAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11840,52113,561615K0344.90  sob consulta
K0633.211105GAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  sob consulta
K0633.211206GAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  sob consulta
K0633.211308GAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,533723624122,31545K0344.93  sob consulta
K0633.211410GAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,533794024152,81543K0344.94  sob consulta
K0633.211412GAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,533844224182,81551K0344.94  sob consulta
K0633.211516GAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x2401045030243,22060K0344.95  sob consulta

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma H

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0633.22903HAçoendurecida3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.22004HAçoendurecida4M8x11840,52113,56131615K0344.90  sob consulta
K0633.22105HAçoendurecida5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  sob consulta
K0633.22206HAçoendurecida6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  sob consulta
K0633.22308HAçoendurecida8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  sob consulta
K0633.22410HAçoendurecida10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  sob consulta
K0633.22412HAçoendurecida12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  sob consulta
K0633.22516HAçoendurecida16M24x240104503024363,22060K0344.95  sob consulta
K0633.202903HAço inoxidávelendurecida3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.202004HAço inoxidávelendurecida4M8x11840,52113,56131615K0344.90  sob consulta
K0633.202105HAço inoxidávelendurecida5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  sob consulta
K0633.202206HAço inoxidávelendurecida6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  sob consulta
K0633.202308HAço inoxidávelendurecida8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  sob consulta
K0633.202410HAço inoxidávelendurecida10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  sob consulta
K0633.202412HAço inoxidávelendurecida12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  sob consulta
K0633.202516HAço inoxidávelendurecida16M24x240104503024363,22060K0344.95  sob consulta
K0633.212903HAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.212004HAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11840,52113,56131615K0344.90  sob consulta
K0633.212105HAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  sob consulta
K0633.212206HAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  sob consulta
K0633.212308HAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  sob consulta
K0633.212410HAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  sob consulta
K0633.212412HAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  sob consulta
K0633.212516HAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x240104503024363,22060K0344.95  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33