A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de pressão em aço de usinagem fácil.
Porcas sextavadas de aço com classe de resistência 04.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Porcas sextavadas de aço inoxidável A2.
Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, peça brunida e retificada.
Porcas sextavadas brunidas.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido, retificado com superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Indicação:O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
Cilidro pneumático:Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20°C até +80°C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1116 Pinos de retenção pneumáticos 196 kB

Desenhos

Pinos de retenção pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1D2HLL1L2SW1SW2Pressão
operacional
bar
Força do pistão
em 6 bar
(N)
Força de retorno
da mola
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1116.1308010Aço de usinagem fácil8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 sob consulta
K1116.1206010Aço de usinagem fácil6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 sob consulta
K1116.1308015Aço de usinagem fácil8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 sob consulta
K1116.1206015Aço de usinagem fácil6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 sob consulta
K1116.01308010Aço inoxidável8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 sob consulta
K1116.01206010Aço inoxidável6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 sob consulta
K1116.01308015Aço inoxidável8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 sob consulta
K1116.01206015Aço inoxidável6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33