Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
K0735

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Estes pinos de retenção são adequados principalmente para a montagem em componentes com paredes finas.
Eles são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma C.
Acessórios:Para o aperto da porca roscada, pode ser incluída uma chave estrela dupla adicional no fornecimento.Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate
Forma C: com ranhura de engate
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0735 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico 280 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2D3LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0735.31105açoA5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  sob consulta
K0735.31206açoA6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  sob consulta
K0735.311105aço inoxidávelA5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  sob consulta
K0735.311206aço inoxidávelA6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  sob consulta
K0735.33105açoC5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  sob consulta
K0735.33206açoC6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  sob consulta
K0735.313105aço inoxidávelC5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  sob consulta
K0735.313206aço inoxidávelC6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  sob consulta
K0631.91416----------------sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33