A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0631 Pinos de retenção em versão curta 343 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção em versão curta

Pinos de retenção, versão curta forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.5903AAçoendurecida3M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.5004AAçoendurecida4M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.5105AAçoendurecida5M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.5206AAçoendurecida6M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.5308AAçoendurecida8M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.5410AAçoendurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.15903AAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.15004AAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.15105AAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.15206AAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.15308AAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.15410AAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta

Pinos de retenção, versão curta forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.6903BAçoendurecida3M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.6004BAçoendurecida4M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.6105BAçoendurecida5M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.6206BAçoendurecida6M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.6308BAçoendurecida8M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.6410BAçoendurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.16903BAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.16004BAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.16105BAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.16206BAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.16308BAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.16410BAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta

Pinos de retenção, versão curta forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.7903CAçoendurecida3M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.7004CAçoendurecida4M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.7105CAçoendurecida5M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.7206CAçoendurecida6M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.7308CAçoendurecida8M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.7410CAçoendurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.17903CAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.17004CAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.17105CAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.17206CAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.17308CAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.17410CAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,53361151210222,81532 sob consulta

Pinos de retenção, em versão curta forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, em versão curta forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.8903DAçoendurecida3M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.8004DAçoendurecida4M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.8105DAçoendurecida5M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.8206DAçoendurecida6M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.8308DAçoendurecida8M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.8410DAçoendurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.18903DAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.18004DAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.18105DAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.18206DAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.18308DAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.18410DAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33