Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0665.90811021 | ANÉL DISTANCIADOR, D=8, D1=11, L=2, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.90811031 | ANÉL DISTANCIADOR, D=8, D1=11, L=3, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.90811041 | ANÉL DISTANCIADOR, D=8, D1=11, L=4, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.90811061 | ANÉL DISTANCIADOR, D=8, D1=11, L=6, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.90811081 | ANÉL DISTANCIADOR, D=8, D1=11, L=8, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|