A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:superfície sem tratamento, pino de guia retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0632 Pinos de retenção em aço inoxidável 278 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção em aço inoxidável

Pinos de retenção em aço inoxidável forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
Material
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.001903AendurecidoAço inoxidável3M6x0,751434,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.001004AendurecidoAço inoxidável4M8x11843156134101612  sob consulta
K0632.001105AendurecidoAço inoxidável5M10x12150177155131,3512  sob consulta
K0632.001206AendurecidoAço inoxidável6M12x1,52559208176141,8614  sob consulta
K0632.001308AendurecidoAço inoxidável8M16x1,533772610238192,31535  sob consulta
K0632.001410AendurecidoAço inoxidável10M20x1,5338328122510222,81534 sob consulta
K0632.001412AendurecidoAço inoxidável12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.001516AendurecidoAço inoxidável16M24x24010632182816273,22046 sob consulta
K0632.111903Apeça não endurecidaAço inoxidável3M6x0,751434,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.111004Apeça não endurecidaAço inoxidável4M8x11843156134101612  sob consulta
K0632.111105Apeça não endurecidaAço inoxidável5M10x12150177155131,3512  sob consulta
K0632.111206Apeça não endurecidaAço inoxidável6M12x1,52559208176141,8614  sob consulta
K0632.111308Apeça não endurecidaAço inoxidável8M16x1,533772610238192,31535  sob consulta
K0632.111410Apeça não endurecidaAço inoxidável10M20x1,5338328122510222,81534 sob consulta
K0632.111412Apeça não endurecidaAço inoxidável12M20x1,5338728142512222,81539 sob consulta
K0632.111516Apeça não endurecidaAço inoxidável16M24x24010632182816273,22046 sob consulta

Pinos de retenção em aço inoxidável forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.002903BAço inoxidávelendurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0632.002004BAço inoxidávelendurecido4M8x1184315613410131612  sob consulta
K0632.002105BAço inoxidávelendurecido5M10x1215017715513171,3512  sob consulta
K0632.002206BAço inoxidávelendurecido6M12x1,5255920817614191,8614  sob consulta
K0632.002308BAço inoxidávelendurecido8M16x1,53377261023819242,31535  sob consulta
K0632.002410BAço inoxidávelendurecido10M20x1,533832812251022302,81534 sob consulta
K0632.002412BAço inoxidávelendurecido12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.002516BAço inoxidávelendurecido16M24x2401063218281627363,22046 sob consulta
K0632.112903BAço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0632.112004BAço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1184315613410131612  sob consulta
K0632.112105BAço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1215017715513171,3512  sob consulta
K0632.112206BAço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5255920817614191,8614  sob consulta
K0632.112308BAço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53377261023819242,31535  sob consulta
K0632.112410BAço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533832812251022302,81534 sob consulta
K0632.112412BAço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,533872814251222302,81539 sob consulta
K0632.112516BAço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2401063218281627363,22046 sob consulta

Pinos de retenção em aço inoxidável forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2L1L2L3L4HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.003903CAço inoxidávelendurecido3M6x0,75141251031,53,580,84,510 sob consulta
K0632.003004CAço inoxidávelendurecido4M8x1181561338,54101612  sob consulta
K0632.003105CAço inoxidávelendurecido5M10x1211771543,55131,3512  sob consulta
K0632.003206CAço inoxidávelendurecido6M12x1,5252081751,76141,8614  sob consulta
K0632.003308CAço inoxidávelendurecido8M16x1,533261023688192,31535  sob consulta
K0632.003410CAço inoxidávelendurecido10M20x1,5332812257410222,81534 sob consulta
K0632.003412CAço inoxidávelendurecido12M20x1,5332814257812222,81539 sob consulta
K0632.003516CAço inoxidávelendurecido16M24x2403218289616273,22046 sob consulta
K0632.113903CAço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75141251031,53,580,84,510 sob consulta
K0632.113004CAço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1181561338,54101612  sob consulta
K0632.113105CAço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1211771543,55131,3512  sob consulta
K0632.113206CAço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5252081751,76141,8614  sob consulta
K0632.113308CAço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533261023688192,31535  sob consulta
K0632.113410CAço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5332812257410222,81534 sob consulta
K0632.113412CAço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5332814257812222,81539 sob consulta
K0632.113516CAço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2403218289616273,22046 sob consulta

Pinos de retenção em aço inoxidável forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.004903DAço inoxidávelendurecido3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 sob consulta
K0632.004004DAço inoxidávelendurecido4M8x11815613438,510131612  sob consulta
K0632.004105DAço inoxidávelendurecido5M10x12117715543,513171,3512  sob consulta
K0632.004206DAço inoxidávelendurecido6M12x1,52520817651,714191,8614  sob consulta
K0632.004308DAço inoxidávelendurecido8M16x1,53326102386819242,31535  sob consulta
K0632.004410DAço inoxidávelendurecido10M20x1,533281225107422302,81534 sob consulta
K0632.004412DAço inoxidávelendurecido12M20x1,533281425127822302,81539 sob consulta
K0632.004516DAço inoxidávelendurecido16M24x240321828169627363,22046 sob consulta
K0632.114903DAço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 sob consulta
K0632.114004DAço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11815613438,510131612  sob consulta
K0632.114105DAço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12117715543,513171,3512  sob consulta
K0632.114206DAço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52520817651,714191,8614  sob consulta
K0632.114308DAço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53326102386819242,31535  sob consulta
K0632.114410DAço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533281225107422302,81534 sob consulta
K0632.114412DAço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,533281425127822302,81539 sob consulta
K0632.114516DAço inoxidávelpeça não endurecida16M24x240321828169627363,22046 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33