A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar
K0634

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305, com polimento eletrolítico.
Versão:superfície sem tratamento, pino de guia retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção, pode ser fornecido um disco suporte de aparafusamento. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0634 Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar 263 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma G

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão

DD1D2LL1L2HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0634.001903Gendurecida3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0634.001004Gendurecida4M8x11843211841612K0344.90  sob consulta
K0634.001105Gendurecida5M10x12150242151,3512K0344.91  sob consulta
K0634.001206Gendurecida6M12x1,52559282561,8614K0344.92  sob consulta
K0634.001308Gendurecida8M16x1,53377363382,31535K0344.93  sob consulta
K0634.001410Gendurecida10M20x1,533834033102,81534K0344.94  sob consulta
K0634.001412Gendurecida12M20x1,533874233122,81539K0344.94  sob consulta
K0634.001516Gendurecida16M24x2401065040163,22046K0344.95  sob consulta
K0634.111903GPeça não endurecida3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0634.111004GPeça não endurecida4M8x11843211841612K0344.90  sob consulta
K0634.111105GPeça não endurecida5M10x12150242151,3512K0344.91  sob consulta
K0634.111206GPeça não endurecida6M12x1,52559282561,8614K0344.92  sob consulta
K0634.111308GPeça não endurecida8M16x1,53377363382,31535K0344.93  sob consulta
K0634.111410GPeça não endurecida10M20x1,533834033102,81534K0344.94  sob consulta
K0634.111412GPeça não endurecida12M20x1,533874233122,81539K0344.94  sob consulta
K0634.111516GPeça não endurecida16M24x2401065040163,22046K0344.95  sob consulta

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0634.002903HAço inoxidávelendurecida3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0634.002004HAço inoxidávelendurecida4M8x1184321184131612K0344.90  sob consulta
K0634.002105HAço inoxidávelendurecida5M10x1215024215171,3512K0344.91  sob consulta
K0634.002206HAço inoxidávelendurecida6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  sob consulta
K0634.002308HAço inoxidávelendurecida8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  sob consulta
K0634.002410HAço inoxidávelendurecida10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  sob consulta
K0634.002412HAço inoxidávelendurecida12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  sob consulta
K0634.002516HAço inoxidávelendurecida16M24x240106504016363,22046K0344.95  sob consulta
K0634.112903HAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0634.112004HAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x1184321184131612K0344.90  sob consulta
K0634.112105HAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x1215024215171,3512K0344.91  sob consulta
K0634.112206HAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  sob consulta
K0634.112308HAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  sob consulta
K0634.112410HAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  sob consulta
K0634.112412HAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  sob consulta
K0634.112516HAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x240106504016363,22046K0344.95  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33