Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico
K0361

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação de desenho:
Forma A: padrão
Forma B: engatável

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0361 Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico 186 kB
 Instruções de montagem e instalação dos Pino de retenção de precisão 306 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
K0361.010A101619257925-132,531101530M6 sob consulta
K0361.012A122023329133-13335101535M8 sob consulta
K0361.016A16252840106,541,5-13342102050M10 sob consulta
K0361.020A20303340114,541,5-13350103663M10 sob consulta
K0361.025A2538425013451-13360102073M10 sob consulta
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 sob consulta
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 sob consulta
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 sob consulta
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 sob consulta
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33