A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento cônico
K0359

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação de desenho:
Forma A: Padrão
Forma B: engatável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0359 Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento cônico 182 kB
 Instruções de montagem e instalação dos Pino de retenção de precisão 306 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento cônico

Pinos de retenção de alta precisão com pino de guia cônico para travamento, forma A, padrão

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão com pino de guia cônico para travamento, forma A, padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão

DD1D2D3HLL1L3L5L6Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
K0359.010APadrão1016192567525132,5311929M6 sob consulta
K0359.012APadrão1220233268733133352235M8 sob consulta
K0359.016APadrão162528406102,541,5133423050M10 sob consulta
K0359.020APadrão203033406110,541,5133504663M10 sob consulta
K0359.025APadrão25384250613051133603973M10 sob consulta

Pinos de retenção de alta precisão com pino de guia cônico para travamento, forma B, engatável

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão com pino de guia cônico para travamento, forma B, engatável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
K0359.110Bengatável101619256752530,5132,5311929M6 sob consulta
K0359.112Bengatável122023326873340,5133352235M8 sob consulta
K0359.116Bengatável162528406102,541,549133423050M10 sob consulta
K0359.120Bengatável203033406110,541,549133504663M10 sob consulta
K0359.125Bengatável2538425061305158,5133603973M10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33