A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado
K0630

Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0630 Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado 290 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado

Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0630.21903AAçoendurecida3M6x0,75143312510580,84,512 sob consulta
K0630.21004AAçoendurecida4M8x11840,5156136101615  sob consulta
K0630.21105AAçoendurecida5M10x12146,5177158131,3516  sob consulta
K0630.21206AAçoendurecida6M12x1,52554,7208179141,8618  sob consulta
K0630.21308AAçoendurecida8M16x1,5337226102312192,31545  sob consulta
K0630.21410AAçoendurecida10M20x1,5337928122515222,81543 sob consulta
K0630.21412AAçoendurecida12M20x1,5338428142518222,81551 sob consulta
K0630.21516AAçoendurecida16M24x24010432182824273,22060 sob consulta
K0630.201903AAço inoxidávelendurecida3M6x0,75143312510580,84,512 sob consulta
K0630.201004AAço inoxidávelendurecida4M8x11840,5156136101615  sob consulta
K0630.201105AAço inoxidávelendurecida5M10x12146,5177158131,3516  sob consulta
K0630.201206AAço inoxidávelendurecida6M12x1,52554,7208179141,8618  sob consulta
K0630.201308AAço inoxidávelendurecida8M16x1,5337226102312192,31545  sob consulta
K0630.201410AAço inoxidávelendurecida10M20x1,5337928122515222,81543 sob consulta
K0630.201412AAço inoxidávelendurecida12M20x1,5338428142518222,81551 sob consulta
K0630.201516AAço inoxidávelendurecida16M24x24010432182824273,22060 sob consulta
K0630.211903AAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,75143312510580,84,512 sob consulta
K0630.211004AAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11840,5156136101615  sob consulta
K0630.211105AAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12146,5177158131,3516  sob consulta
K0630.211206AAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52554,7208179141,8618  sob consulta
K0630.211308AAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5337226102312192,31545  sob consulta
K0630.211410AAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,5337928122515222,81543 sob consulta
K0630.211412AAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,5338428142518222,81551 sob consulta
K0630.211516AAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x24010432182824273,22060 sob consulta

Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção com pino de guia para travamento prolongado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0630.22903BAçoendurecida3M6x0,7514331251058100,84,512 sob consulta
K0630.22004BAçoendurecida4M8x11840,515613610131615  sob consulta
K0630.22105BAçoendurecida5M10x12146,517715813171,3516  sob consulta
K0630.22206BAçoendurecida6M12x1,52554,720817914191,8618  sob consulta
K0630.22308BAçoendurecida8M16x1,533722610231219242,31545  sob consulta
K0630.22410BAçoendurecida10M20x1,533792812251522302,81543 sob consulta
K0630.22412BAçoendurecida12M20x1,533842814251822302,81551 sob consulta
K0630.22516BAçoendurecida16M24x2401043218282427363,22060 sob consulta
K0630.202903BAço inoxidávelendurecida3M6x0,7514331251058100,84,512 sob consulta
K0630.202004BAço inoxidávelendurecida4M8x11840,515613610131615  sob consulta
K0630.202105BAço inoxidávelendurecida5M10x12146,517715813171,3516  sob consulta
K0630.202206BAço inoxidávelendurecida6M12x1,52554,720817914191,8618  sob consulta
K0630.202308BAço inoxidávelendurecida8M16x1,533722610231219242,31545  sob consulta
K0630.202410BAço inoxidávelendurecida10M20x1,533792812251522302,81543 sob consulta
K0630.202412BAço inoxidávelendurecida12M20x1,533842814251822302,81551 sob consulta
K0630.202516BAço inoxidávelendurecida16M24x2401043218282427363,22060 sob consulta
K0630.212903BAço inoxidávelPeça não endurecida3M6x0,7514331251058100,84,512 sob consulta
K0630.212004BAço inoxidávelPeça não endurecida4M8x11840,515613610131615  sob consulta
K0630.212105BAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12146,517715813171,3516  sob consulta
K0630.212206BAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52554,720817914191,8618  sob consulta
K0630.212308BAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,533722610231219242,31545  sob consulta
K0630.212410BAço inoxidávelPeça não endurecida10M20x1,533792812251522302,81543 sob consulta
K0630.212412BAço inoxidávelPeça não endurecida12M20x1,533842814251822302,81551 sob consulta
K0630.212516BAço inoxidávelPeça não endurecida16M24x2401043218282427363,22060 sob consulta

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0630.23105CAçoendurecida5M10x12149,51710158131,3516  sob consulta
K0630.23206CAçoendurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  sob consulta
K0630.23308CAçoendurecida8M16x1,5337626142312192,31545  sob consulta
K0630.203105CAço inoxidávelendurecida5M10x12149,51710158131,3516  sob consulta
K0630.203206CAço inoxidávelendurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  sob consulta
K0630.203308CAço inoxidávelendurecida8M16x1,5337626142312192,31545  sob consulta
K0630.213105CAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12149,51710158131,3516  sob consulta
K0630.213206CAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  sob consulta
K0630.213308CAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  sob consulta

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0630.24105DAçoendurecida5M10x12149,5171015813171,3516  sob consulta
K0630.24206DAçoendurecida6M12x1,52557,7201117914191,8618  sob consulta
K0630.24308DAçoendurecida8M16x1,533762614231219242,31545  sob consulta
K0630.204105DAço inoxidávelendurecida5M10x12149,5171015813171,3516  sob consulta
K0630.204206DAço inoxidávelendurecida6M12x1,52557,7201117914191,8618  sob consulta
K0630.204308DAço inoxidávelendurecida8M16x1,533762614231219242,31545  sob consulta
K0630.214105DAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12149,5171015813171,3516  sob consulta
K0630.214206DAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52557,7201117914191,8618  sob consulta
K0630.214308DAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,533762614231219242,31545  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33