A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil
K0776

Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:inos de encaixe com trava de bloqueio retrátil servem para a fixação rápida e fácil, assim como para a união permanente de peças móveis e peças de trabalho.
A ampla trava de bloqueio retrátil possibilita proteger as peças de união através de uma grande secção transversal. Além disso, podem suportar cargas na direção axial.
Ranhuras de engate na trava possibilitam ainda uma colocação exata nas posições „Fechado“ e „Aberto“.
Indicação de desenho:
1) Ranhura de engate
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0776 Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil 223 kB

Desenhos

Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1DD1HLL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Força de
extração F
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0776.0602516,9212632564531612190 sob consulta
K0776.0604016,9212634066046612190 sob consulta
K0776.0605016,9212635067056612190 sob consulta
K0776.0802516,9216842564631821270 sob consulta
K0776.0804016,9216844066146821270 sob consulta
K0776.0805016,9216845067156821270 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33