A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Montagem:Na contra-peça observe a medida X como auxílio de inserção.Indicação de desenho:
Chanfro para contra-peça Xmín. x 45°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0772 Pinos de encaixe com bloqueio axial 154 kB

Desenhos

Pinos de encaixe com bloqueio axial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2XLL1L2L3Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0772.12060101262,11,11016197,412 sob consulta
K0772.12060121262,11,11218217,412 sob consulta
K0772.12060161262,11,11622257,412 sob consulta
K0772.12060201262,11,12026297,412 sob consulta
K0772.16080121682,11,11218229,422 sob consulta
K0772.16080161682,11,11622269,422 sob consulta
K0772.16080201682,11,12026309,422 sob consulta
K0772.16080251682,11,12531359,422 sob consulta
K0772.201001220102,81,212202411,835 sob consulta
K0772.201001620102,81,216242811,835 sob consulta
K0772.201002020102,81,220283211,835 sob consulta
K0772.201002520102,81,225333711,835 sob consulta
K0772.241201624122,81,216242913,851 sob consulta
K0772.241202024122,81,220283313,851 sob consulta
K0772.241202524122,81,225333813,851 sob consulta
K0772.241203024122,81,230384313,851 sob consulta