A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de encaixe com bloqueio axial magnético
K1216

Pinos de encaixe com bloqueio axial magnético

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Manípulo preto.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Os pinos de encaixe com bloqueio axial magnético servem para fixar e unir com
rapidez e facilidade peças magnéticas em geral e peças de trabalho.
Um ímã integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição
inserida.

As superfícies lisas e um furo vertical de encaixe correspondente causam um efeito
positivo sobre as forças de retenção.

Através de sistemas de segurança opcionais, é possível anexar elementos anti perda
nos pinos de encaixe.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Sob consulta:Comprimentos adicionais de pinos.Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367....
Cabo de segurança antiperda K0367....
Anel de chave K0367....
Correntes de esferas K1125....
Indicação de desenho:
1) Imã
2) Peça magnética / Peça de trabalho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1216 Pinos de encaixe com bloqueio axial magnético 192 kB

Desenhos

Pinos de encaixe com bloqueio axial magnético

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1D2L2L3L5Furo
de alojamento
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Força de
retenção
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1216.33060152333,2617,33326,11562243 sob consulta
K1216.33060302333,2617,33326,13062243 sob consulta
K1216.33060402333,2617,33326,14062243 sob consulta
K1216.33060502333,2617,33326,15062243 sob consulta
K1216.33060602333,2617,33326,16062243 sob consulta
K1216.33060702333,2617,33326,17062243 sob consulta
K1216.33060802333,2617,33326,18062243 sob consulta
K1216.33080152333,2817,33326,11583843 sob consulta
K1216.33080302333,2817,33326,13083843 sob consulta
K1216.33080402333,2817,33326,14083843 sob consulta
K1216.33080502333,2817,33326,15083843 sob consulta
K1216.33080602333,2817,33326,16083843 sob consulta
K1216.33080702333,2817,33326,17083843 sob consulta
K1216.33080802333,2817,33326,18083843 sob consulta
K1216.46100153345,91026,339,531,315106074 sob consulta
K1216.46100303345,91026,339,531,330106074 sob consulta
K1216.46100403345,91026,339,531,340106074 sob consulta
K1216.46100503345,91026,339,531,350106074 sob consulta
K1216.46100603345,91026,339,531,360106074 sob consulta
K1216.46100703345,91026,339,531,370106074 sob consulta
K1216.46100803345,91026,339,531,380106074 sob consulta
K1216.46120303345,91226,339,531,330128674 sob consulta
K1216.46120403345,91226,339,531,340128674 sob consulta
K1216.46120503345,91226,339,531,350128674 sob consulta
K1216.46120603345,91226,339,531,360128674 sob consulta
K1216.46120703345,91226,339,531,370128674 sob consulta
K1216.46120803345,91226,339,531,380128674 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33