A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de retenção com marcação de travamento
K1149

Pino de retenção com marcação de travamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Pino guia de travamento.
Bucha roscada 1.0718.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Marcação de travamento em alumínio.
Versão:Pino guia de travamento, aço endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665Indicação de desenho:
1) Anel de marcação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1149 Pino de retenção com marcação de travamento 267 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de retenção com marcação de travamento

Pino de retenção com marcação de travamento, forma A

mais informações

Desenhos

Pino de retenção com marcação de travamento, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1149.71105A5M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K1149.71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K1149.71308A8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta

Pino de retenção com marcação de travamento, forma B

mais informações

Desenhos

Pino de retenção com marcação de travamento, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33