A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de retenção com manípulo de cinco pontas
K0245

Pino de retenção com manípulo de cinco pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O pino de retenção NOVO grip com manípulo de cinco pontas possibilita o processo de travamento e fixação em um só produto. Principalmente os chamados ajustes telescópicos podem ser posicionados e apertados rapidamente, de forma precisa e simples.Material:Termoplástico.
Pino de guia para travamento ou pino roscado de aço 5.8.
Versão:Manípulo grafite escuro.
Pino de travamento ou pino roscado brunido.
Pino de travamento endurecido e retificado.
Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0245 Pino de retenção com manípulo de cinco pontas 278 kB

Desenhos

Pino de retenção com manípulo de cinco pontas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoCor
do corpo básico
DD1D2D3D4HH1H2LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0245.11051grafite RAL 7021505M10x122,228,234,817,811,513513 sob consulta
K0245.110551cinza RAL 7035505M10x122,228,234,817,811,513513 sob consulta
K0245.110561vermelho RAL 3020505M10x122,228,234,817,811,513513 sob consulta
K0245.110571amarelo RAL 1021505M10x122,228,234,817,811,513513 sob consulta
K0245.12062grafite RAL 7021506M12x1,522,228,234,817,811,517614 sob consulta
K0245.120652cinza RAL 7035506M12x1,522,228,234,817,811,517614 sob consulta
K0245.120662vermelho RAL 3020506M12x1,522,228,234,817,811,517614 sob consulta
K0245.120672amarelo RAL 1021506M12x1,522,228,234,817,811,517614 sob consulta
K0245.13083grafite RAL 7021638M16x1,52835,54422,514,522819 sob consulta
K0245.130853cinza RAL 7035638M16x1,52835,54422,514,522819 sob consulta
K0245.130863vermelho RAL 3020638M16x1,52835,54422,514,522819 sob consulta
K0245.130873amarelo RAL 1021638M16x1,52835,54422,514,522819 sob consulta
K0245.14104grafite RAL 70216310M20x1,52835,54422,514,5241022 sob consulta
K0245.141054cinza RAL 70356310M20x1,52835,54422,514,5241022 sob consulta
K0245.141064vermelho RAL 30206310M20x1,52835,54422,514,5241022 sob consulta
K0245.141074amarelo RAL 10216310M20x1,52835,54422,514,5241022 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33