A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e botão de pressão em aço.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão:Carcaça niquelada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Indicação:Medidas de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 mm.
Medidas de montagem da forma B para placas com espessuras de 6 até 16 mm.
Atenção:As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.Acessórios:Bucha de alojamento K1065.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1063 Pino de bloqueio esférico sem cabeça 230 kB
 Indicação técnica 180 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico sem cabeça
Pino de bloqueio esférico sem cabeça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3ML1L2HH1SWD6T
máx.
Força de
tensão
N
Cisalhamento
kN
Força de extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1063.1024216101611M12x1,521,523,534,4281317165091,5≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33