A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
K1063

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva.
Botão de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera temperada.
Indicação:Medidas de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 mm.
Medidas de montagem da forma B para placas com espessuras de 6 até 16 mm.
Atenção:As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.Acessórios:Bucha de alojamento K1065.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1063 Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável 284 kB
 Indicação técnica 180 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
máx.
Força
de tensão
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C sob consulta
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33