A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante
K0364

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço em aço inoxidável.Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas se destravam, possibilitando o encaixe do pino nas peças a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam a união seguramente, não podendo, portanto, ser mais desprendida.
Resistente à corrosão.
Possibilidade de fixação de um cabo de segurança antiperda.
Faixa de aplicação da temperatura máx. +250 °C.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0364 Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante 177 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0364.23050102555,51410626,516515  sob consulta
K0364.23050152555,51415626,521515  sob consulta
K0364.23050202555,51420626,526515  sob consulta
K0364.23050252555,51425626,531515  sob consulta
K0364.23050302555,51430626,536515  sob consulta
K0364.23060102566,851410726,517622  sob consulta
K0364.23060152566,851415726,522622  sob consulta
K0364.23060202566,851420726,527622  sob consulta
K0364.23060252566,851425726,532622  sob consulta
K0364.23060302566,851430726,537622  sob consulta
K0364.23060352566,851435726,542622  sob consulta
K0364.23060402566,851440726,547622  sob consulta
K0364.23060452566,851445726,552622  sob consulta
K0364.23060502566,851450726,557622  sob consulta
K0364.23080202589,51420826,528838  sob consulta
K0364.23080252589,51425826,533838  sob consulta
K0364.23080302589,51430826,538838  sob consulta
K0364.23080352589,51435826,543838  sob consulta
K0364.23080402589,51440826,548838  sob consulta
K0364.23080452589,51445826,553838  sob consulta
K0364.23080502589,51450826,558838  sob consulta
K0364.31100203310121920934,6291060  sob consulta
K0364.31100253310121925934,6341060  sob consulta
K0364.31100303310121930934,6391060  sob consulta
K0364.31100353310121935934,6441060  sob consulta
K0364.31100403310121940934,6491060  sob consulta
K0364.31100453310121945934,6541060  sob consulta
K0364.31100503310121950934,6591060  sob consulta
K0364.31100603310121960934,6691060  sob consulta
K0364.3112025331214,519251034,6351286  sob consulta
K0364.3112030331214,519301034,6401286  sob consulta
K0364.3112035331214,519351034,6451286  sob consulta
K0364.3112040331214,519401034,6501286  sob consulta
K0364.3112045331214,519451034,6551286  sob consulta
K0364.3112050331214,519501034,6601286  sob consulta
K0364.3112060331214,519601034,6701286  sob consulta
K0364.3112070331214,519701034,6801286  sob consulta
K0364.3112080331214,519801034,6901286  sob consulta
K0364.3116030331619203013,334,643,316153  sob consulta
K0364.3116035331619203513,334,648,316153  sob consulta
K0364.3116040331619204013,334,653,316153  sob consulta
K0364.3116045331619204513,334,658,316153  sob consulta
K0364.3116050331619205013,334,663,316153  sob consulta
K0364.3116060331619206013,334,673,316153  sob consulta
K0364.3116070331619207013,334,683,316153  sob consulta
K0364.3116080331619208013,334,693,316153  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33