A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante, regulável
K1299

Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico são usados para fixação rápida e fácil assim como para junção de peças em geral e peças de trabalho.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente.
A regulagem contínua da área do comprimento é feita através da contraporca e da porca de ajuste. Isso permite uma colocação sem folgas na contra-peça.
Força de cisalhamento duplo (F) = S · τ aB max.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1299 Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante, regulável 192 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante, regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1299.019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 sob consulta
K1299.019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 sob consulta
K1299.019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 sob consulta
K1299.019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 sob consulta
K1299.019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 sob consulta
K1299.019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 sob consulta
K1299.019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 sob consulta
K1299.019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 sob consulta
K1299.019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 sob consulta
K1299.019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 sob consulta
K1299.019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 sob consulta
K1299.019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 sob consulta
K1299.019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 sob consulta
K1299.019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 sob consulta
K1299.025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 sob consulta
K1299.025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 sob consulta
K1299.025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 sob consulta
K1299.025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 sob consulta
K1299.025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 sob consulta
K1299.025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 sob consulta
K1299.025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 sob consulta
K1299.025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 sob consulta
K1299.025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 sob consulta
K1299.025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 sob consulta
K1299.025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 sob consulta
K1299.025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 sob consulta
K1299.025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 sob consulta
K1299.025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 sob consulta
K1299.025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 sob consulta
K1299.03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 sob consulta
K1299.03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 sob consulta
K1299.03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 sob consulta
K1299.03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 sob consulta
K1299.03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 sob consulta
K1299.03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 sob consulta
K1299.03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 sob consulta
K1299.03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 sob consulta
K1299.03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 sob consulta
K1299.035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 sob consulta
K1299.035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 sob consulta
K1299.035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 sob consulta
K1299.035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 sob consulta
K1299.035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 sob consulta
K1299.035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 sob consulta
K1299.035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 sob consulta
K1299.035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33