A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico com botão de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante
K0641

Pino de bloqueio esférico com botão de cabeça cogumelo em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Versão:Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas se destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam a união seguramente, não podendo, portanto, ser mais desprendida. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0641 Pino de bloqueio esférico com botão de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante 180 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico com botão de cabeça cogumelo em aço inoxidável autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4LL1L2L3Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,416524,4  sob consulta
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,416524,4  sob consulta
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,416524,4  sob consulta
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,416524,4  sob consulta
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,416524,4  sob consulta
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,416524,4  sob consulta
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,416524,4  sob consulta
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,416524,4  sob consulta
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,416524,4  sob consulta
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,416524,4  sob consulta
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,416635,64  sob consulta
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,416635,64  sob consulta
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,416635,64  sob consulta
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,416635,64  sob consulta
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,416635,64  sob consulta
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,416635,64  sob consulta
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,416635,64  sob consulta
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,416635,64  sob consulta
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,416635,64  sob consulta
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,416635,64  sob consulta
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,416635,64  sob consulta
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,416863,8  sob consulta
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,416863,8  sob consulta
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,416863,8  sob consulta
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,416863,8  sob consulta
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,416863,8  sob consulta
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,416863,8  sob consulta
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,416863,8  sob consulta
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,416863,8  sob consulta
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,416863,8  sob consulta
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,416863,8  sob consulta
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,416863,8  sob consulta
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810100,1  sob consulta
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,612144,06  sob consulta
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,612144,06  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33