A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico com anel de manuseio, em aço inoxidável, autotravante
K0746

Pino de bloqueio esférico com anel de manuseio, em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Peça da cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Alça em anel e anel de chave em aço inoxidável.
Versão:Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Peça da cabeça e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Alça em anel e anel de chave passivados.
Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir com rapidez e simplicidade peças e peças de trabalho. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas podem ser destravadas e, assim, a parte a ser unida pode ser solta. Quando o botão de pressão for solto, as esferas travam com segurança e a união não pode ser desfeita. Os pinos de bloqueio esféricos podem, caso necessário, ser equipados com um cabo de sujeição.

Os pinos de aço inoxidável endirecido de alta resistência possibilitam o carregamento extremo com proteção máxima contra desgaste. Através da alta resistência à corrosão e aos ácidos, eles possuem uma ampla área de aplicação que vai desde à indústria de gêneros alimentícios, de produtos químicos e petroquímicos até a construção de peças para construção aeronáutica e espacial.

Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de sujeição com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0746 Pino de bloqueio esférico com anel de manuseio, em aço inoxidável, autotravante 119 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico com anel de manuseio, em aço inoxidável, autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4D5LL1L2L3Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8524,4  sob consulta
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8635,64  sob consulta
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,8863,8  sob consulta
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8863,8  sob consulta
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610100,1  sob consulta
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,812144,06  sob consulta
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,316257,18  sob consulta
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,316257,18  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33