A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação
K1064

Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e pinos em aço.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Esfera e mola em aço inoxidável.
Versão:Carcaça niquelada.
Pino temperado e niquelado.
Botão rotativo reforçado com fibra de vidro, preto.
Esfera temperada.
Indicação:Medidas de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Medidas de montagem da forma B para placas com espessuras de até 20 mm.
Incluindo parafusos de fixação M2 ou M3.
Atenção:As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.Acessórios:Bucha de alojamento K1065.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1064 Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação 315 kB
 Indicação técnica 180 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação
Pino de bloqueio esférico com acionamento por rotação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4HH1L2MD5D6D7D8TT1Força
de tensão
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1064.62014625252124,56,519,5M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C sob consulta
K1064.10221810343428311021,5M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C sob consulta
K1064.10281810343428311027,5M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33