A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de bloqueio esféricos servem para fixar e unir com rapidez e facilidade peças em geral e de trabalho.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas poderão ser destravadas, soltando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas serão travadas com segurança.
A versão forma A é adequada para as áreas de aplicação, com requisitos maiores e mais precisos.

Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Características:Forma A:
Pino polido, feixe metálico, elevada força de extração axial
Forma B:
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Indicação de desenho:
1) Liga de metal
2) Liga de plástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0363 Pino de bloqueio esférico autotravante 173 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de bloqueio esférico autotravante

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma A, fixação metálica

mais informações

Desenhos

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma A, fixação metálica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0363.3805010A3855,51610632,5515  sob consulta
K0363.3805015A3855,51615632,5515  sob consulta
K0363.3805020A3855,51620632,5515  sob consulta
K0363.3805025A3855,51625632,5515  sob consulta
K0363.3805030A3855,51630632,5515  sob consulta
K0363.3806010A3866,851610732,5622  sob consulta
K0363.3806015A3866,851615732,5622  sob consulta
K0363.3806020A3866,851620732,5622  sob consulta
K0363.3806025A3866,851625732,5622  sob consulta
K0363.3806030A3866,851630732,5622  sob consulta
K0363.3806035A3866,851635732,5622  sob consulta
K0363.3806040A3866,851640732,5622  sob consulta
K0363.3806045A3866,851645732,5622  sob consulta
K0363.3806050A3866,851650732,5622  sob consulta
K0363.3808020A3889,51620832,5838  sob consulta
K0363.3808025A3889,51625832,5838  sob consulta
K0363.3808030A3889,51630832,5838  sob consulta
K0363.3808035A3889,51635832,5838  sob consulta
K0363.3808040A3889,51640832,5838  sob consulta
K0363.3808045A3889,51645832,5838  sob consulta
K0363.3808050A3889,51650832,5838  sob consulta
K0363.4710020A47101223209401060  sob consulta
K0363.4710025A47101223259401060  sob consulta
K0363.4710030A47101223309401060  sob consulta
K0363.4710035A47101223359401060  sob consulta
K0363.4710040A47101223409401060  sob consulta
K0363.4710045A47101223459401060  sob consulta
K0363.4710050A47101223509401060  sob consulta
K0363.4710060A47101223609401060  sob consulta
K0363.4712025A471214,5232510401286  sob consulta
K0363.4712030A471214,5233010401286  sob consulta
K0363.4712035A471214,5233510401286  sob consulta
K0363.4712040A471214,5234010401286  sob consulta
K0363.4712045A471214,5234510401286  sob consulta
K0363.4712050A471214,5235010401286  sob consulta
K0363.4712060A471214,5236010401286  sob consulta
K0363.4712070A471214,5237010401286  sob consulta
K0363.4712080A471214,5238010401286  sob consulta
K0363.4716030A4716192330134016153  sob consulta
K0363.4716035A4716192335134016153  sob consulta
K0363.4716040A4716192340134016153  sob consulta
K0363.4716045A4716192345134016153  sob consulta
K0363.4716050A4716192350134016153  sob consulta
K0363.4716060A4716192360134016153  sob consulta
K0363.4716070A4716192370134016153  sob consulta
K0363.4716080A4716192380134016153  sob consulta

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma B, plástico aderente

mais informações

Desenhos

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma B, plástico aderente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0363.13805015B3855,516155,933515  sob consulta
K0363.13805020B3855,516205,933515  sob consulta
K0363.13805025B3855,516255,933515  sob consulta
K0363.13805030B3855,516305,933515  sob consulta
K0363.13806030B3866,8516306,833622  sob consulta
K0363.13806040B3866,8516406,833622  sob consulta
K0363.13806050B3866,8516506,833622  sob consulta
K0363.13808030B3889,516307,833838  sob consulta
K0363.13808040B3889,516407,833838  sob consulta
K0363.13808050B3889,516507,833838  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33