A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Elas podem ser utilizadas adicionalmente nas aplicações com os pinos de retenção.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0638_B Peças de retenção para suporte de montagem forma B 197 kB

Desenhos

Peças de retenção para suporte de montagem forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAces.PreçoEncomendar
K0638.212BM12365,51024251012 sob consulta
K0638.2121BM12x1,5365,51024251012 sob consulta
K0638.216BM16465,51032331315 sob consulta
K0638.2161BM16x1,5465,51032331315 sob consulta
K0638.220BM20465,51032331315 sob consulta
K0638.2201BM20x1,5465,51032331315 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33