A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.

Trava rosca em poliamida azul.
Versão:Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Este item oferece uma alternativa econômica em relação aos pinos de retenção existentes. É apropriado para aplicação com precisão menor.
Através do trava-rosca é possível ajustar a profundidade de montagem exatamente sobre os componentes existentes, dispensando assim batimentos desnecessários.
O trava rosca é composto por uma camada de poliamida aderente autotravante, aplicada localmente em pontos (manchas).
No processo de aparafusamento, os torques de aperto e desaperto são valores aproximados.
Sob consulta:Versões especiais e roscas finasParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1098_CP Pino de renteção com trava rosca, forma CP 186 kB

Desenhos

Pino de renteção com trava rosca, forma CP

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1098.093903060AçoCP3M61431,5125103,560,8410 sob consulta
K1098.093004060AçoCP4M6143615613461612 sob consulta
K1098.093105080AçoCP5M8144017715581,3612 sob consulta
K1098.093206100AçoCP6M101847,5208176101,8815 sob consulta
K1098.093308120AçoCP8M122561,72610238122,3819 sob consulta
K1098.193903060Aço inoxidávelCP3M61431,5125103,560,8410 sob consulta
K1098.193004060Aço inoxidávelCP4M6143615613461612 sob consulta
K1098.193105080Aço inoxidávelCP5M8144017715581,3612 sob consulta
K1098.193206100Aço inoxidávelCP6M101847,5208176101,8815 sob consulta
K1098.193308120Aço inoxidávelCP8M122561,72610238122,3819 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33