A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico com manípulo em L autotravante
K0792

Pino de bloqueio esférico com manípulo em L autotravante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Manípulo preto.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas se destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam a união seguramente, não podendo, portanto, ser mais desprendida. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pino de bloqueio esférico com manípulo em L autotravante 215 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico com manípulo em L autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 sob consulta
K0792.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 sob consulta
K0792.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 sob consulta
K0792.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 sob consulta
K0792.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 sob consulta
K0792.10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 sob consulta
K0792.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 sob consulta
K0792.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 sob consulta
K0792.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 sob consulta
K0792.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 sob consulta
K0792.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 sob consulta
K0792.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 sob consulta
K0792.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 sob consulta
K0792.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 sob consulta
K0792.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 sob consulta
K0792.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 sob consulta
K0792.1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 sob consulta
K0792.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 sob consulta
K0792.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 sob consulta
K0792.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 sob consulta
K0792.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 sob consulta
K0792.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 sob consulta
K0792.1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 sob consulta
K0792.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 sob consulta
K0792.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 sob consulta
K0792.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 sob consulta
K0792.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 sob consulta
K0792.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 sob consulta
K0792.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 sob consulta
K0792.1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 sob consulta
K0792.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 sob consulta
K0792.1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 sob consulta
K0792.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 sob consulta
K0792.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 sob consulta
K0792.1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 sob consulta
K0792.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 sob consulta
K0792.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 sob consulta
K0792.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 sob consulta
K0792.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 sob consulta
K0792.1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 sob consulta
K0792.1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 sob consulta
K0792.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 sob consulta
K0792.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 sob consulta
K0792.1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 sob consulta
K0792.1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 sob consulta
K0792.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33