A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Manípulo preto.
Peças de aço com superfícies sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas se destravam, possibilitando o encaixe do pino nas peças a serem unidas.
Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam a união seguramente, não podendo, portanto, ser mais desprendida. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança anti perda.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pino de bloqueio esférico autotravante 173 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1D2D3LL1L2L3Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.00260501017,626,455,513,2105,92520,2515 sob consulta
K0792.00260501517,626,455,513,2155,92520,2515 sob consulta
K0792.00260502017,626,455,513,2205,92520,2515 sob consulta
K0792.00260502517,626,455,513,2255,92520,2515 sob consulta
K0792.00260503017,626,455,513,2305,92520,2515 sob consulta
K0792.00260601017,626,466,8513,2106,82520,2622 sob consulta
K0792.00260601517,626,466,8513,2156,82520,2622 sob consulta
K0792.00260602017,626,466,8513,2206,82520,2622 sob consulta
K0792.00260602517,626,466,8513,2256,82520,2622 sob consulta
K0792.00260603017,626,466,8513,2306,82520,2622 sob consulta
K0792.00260603517,626,466,8513,2356,82520,2622 sob consulta
K0792.00260604017,626,466,8513,2406,82520,2622 sob consulta
K0792.00260604517,626,466,8513,2456,82520,2622 sob consulta
K0792.00260605017,626,466,8513,2506,82520,2622 sob consulta
K0792.0033080202333,289,517,3207,83326,1838 sob consulta
K0792.0033080252333,289,517,3257,83326,1838 sob consulta
K0792.0033080302333,289,517,3307,83326,1838 sob consulta
K0792.0033080352333,289,517,3357,83326,1838 sob consulta
K0792.0033080402333,289,517,3407,83326,1838 sob consulta
K0792.0033080452333,289,517,3457,83326,1838 sob consulta
K0792.0033080502333,289,517,3507,83326,1838 sob consulta
K0792.0033100202333,2101217,3208,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100252333,2101217,3258,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100302333,2101217,3308,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100352333,2101217,3358,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100402333,2101217,3408,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100452333,2101217,3458,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100502333,2101217,3508,93326,11060 sob consulta
K0792.0033100602333,2101217,3608,93326,11060 sob consulta
K0792.0046120253345,91214,526,3259,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120303345,91214,526,3309,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120353345,91214,526,3359,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120403345,91214,526,3409,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120453345,91214,526,3459,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120503345,91214,526,3509,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120603345,91214,526,3609,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120703345,91214,526,3709,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046120803345,91214,526,3809,939,531,31286 sob consulta
K0792.0046160303345,9161926,33013,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160353345,9161926,33513,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160403345,9161926,34013,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160453345,9161926,34513,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160503345,9161926,35013,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160603345,9161926,36013,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160703345,9161926,37013,139,531,316153 sob consulta
K0792.0046160803345,9161926,38013,139,531,316153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33