A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, autotravante
K0790

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, autotravante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Cabo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão e alça em aço inoxidável 1.4310.
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas se destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam a união seguramente, não podendo, portanto, ser mais desprendida.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral K0367.10200
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367.....
Anel de chave K0367.15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0790 Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, autotravante 171 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWFuro de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0790.001205010A11,555,510-105,925---11515  sob consulta
K0790.001205015A11,555,510-155,925--20,911515  sob consulta
K0790.001205020A11,555,510-205,925--25,911515  sob consulta
K0790.001205025A11,555,510-255,925--30,911515  sob consulta
K0790.001205030A11,555,510-305,925--35,911515  sob consulta
K0790.001206010A11,566,8510-106,825---11622  sob consulta
K0790.001206015A11,566,8510-156,825--21,811622  sob consulta
K0790.001206020A11,566,8510-206,825--26,811622  sob consulta
K0790.001206025A11,566,8510-256,825--31,811622  sob consulta
K0790.001206030A11,566,8510-306,825--36,811622  sob consulta
K0790.001206035A11,566,8510-356,825--41,811622  sob consulta
K0790.001206040A11,566,8510-406,825--46,811622  sob consulta
K0790.001206045A11,566,8510-456,825--51,811622  sob consulta
K0790.001206050A11,566,8510-506,825--56,811622  sob consulta
K0790.001508020A15,589,513,5-207,833--27,815838  sob consulta
K0790.001508025A15,589,513,5-257,833--32,815838  sob consulta
K0790.001508030A15,589,513,5-307,833---15838  sob consulta
K0790.001508035A15,589,513,5-357,833--42,815838  sob consulta
K0790.001508040A15,589,513,5-407,833--47,815838  sob consulta
K0790.001508045A15,589,513,5-457,833--52,815838  sob consulta
K0790.001508050A15,589,513,5-507,833--57,815838  sob consulta
K0790.001510020A15,5101213,5-208,933--28,9151060  sob consulta
K0790.001510025A15,5101213,5-258,933--33,9151060  sob consulta
K0790.001510030A15,5101213,5-308,933--38,9151060  sob consulta
K0790.001510035A15,5101213,5-358,933--43,9151060  sob consulta
K0790.001510040A15,5101213,5-408,933--48,9151060  sob consulta
K0790.001510045A15,5101213,5-458,933--53,9151060  sob consulta
K0790.001510050A15,5101213,5-508,933--58,9151060  sob consulta
K0790.001510060A15,5101213,5-608,933--68,9151060  sob consulta
K0790.002112025A221214,520-259,939,5--34,9211286  sob consulta
K0790.002112030A221214,520-309,939,5--39,9211286  sob consulta
K0790.002112035A221214,520-359,939,5--44,9211286  sob consulta
K0790.002112040A221214,520-409,939,5--49,9211286  sob consulta
K0790.002112045A221214,520-459,939,5--54,9211286  sob consulta
K0790.002112050A221214,520-509,939,5--59,9211286  sob consulta
K0790.002112060A221214,520-609,939,5--69,9211286  sob consulta
K0790.002112070A221214,520-709,939,5--79,9211286  sob consulta
K0790.002112080A221214,520-809,939,5--89,9211286  sob consulta
K0790.002116030A22161920-3013,139,5--43,12116153  sob consulta
K0790.002116035A22161920-3513,139,5--48,12116153  sob consulta
K0790.002116040A22161920-4013,139,5--53,12116153  sob consulta
K0790.002116045A22161920-4513,139,5--58,12116153  sob consulta
K0790.002116050A22161920-5013,139,5--63,12116153  sob consulta
K0790.002116060A22161920-6013,139,5--73,12116153  sob consulta
K0790.002116070A22161920-7013,139,5--83,12116153  sob consulta
K0790.002116080A22161920-8013,139,5--93,12116153  sob consulta
K0790.101205010B11,555,51018,3105,92534,616,6-11515  sob consulta
K0790.101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  sob consulta
K0790.101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  sob consulta
K0790.101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  sob consulta
K0790.101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  sob consulta
K0790.101206010B11,566,851018,3106,82534,616,6-11622  sob consulta
K0790.101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  sob consulta
K0790.101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  sob consulta
K0790.101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  sob consulta
K0790.101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  sob consulta
K0790.101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  sob consulta
K0790.101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  sob consulta
K0790.101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  sob consulta
K0790.101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  sob consulta
K0790.101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  sob consulta
K0790.101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  sob consulta
K0790.101508030B15,589,513,524307,83346,722,7-15838  sob consulta
K0790.101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  sob consulta
K0790.101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  sob consulta
K0790.101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  sob consulta
K0790.101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  sob consulta
K0790.101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  sob consulta
K0790.101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  sob consulta
K0790.101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  sob consulta
K0790.101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  sob consulta
K0790.101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  sob consulta
K0790.101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  sob consulta
K0790.101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  sob consulta
K0790.101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  sob consulta
K0790.102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  sob consulta
K0790.102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  sob consulta
K0790.102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  sob consulta
K0790.102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  sob consulta
K0790.102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  sob consulta
K0790.102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  sob consulta
K0790.102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  sob consulta
K0790.102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  sob consulta
K0790.102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  sob consulta
K0790.102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  sob consulta
K0790.102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  sob consulta
K0790.102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  sob consulta
K0790.102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  sob consulta
K0790.102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  sob consulta
K0790.102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  sob consulta
K0790.102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  sob consulta
K0790.102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33