A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Este item oferece uma alternativa econômica em relação aos pinos de retenção existentes. É adequado para aplicações com precisão mais reduzida.
Durante a montagem deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta:Versões especiais e roscas finasParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0747 Pinos de retenção 167 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção

Pinos de retenção forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0747.04903060DAço3M61431,5125103,56100,84102 sob consulta
K0747.04004060DAço4M6143615613461016122 sob consulta
K0747.04105080DAço5M814401771558131,36127 sob consulta
K0747.04206100DAço6M101847,520817610171,881515 sob consulta
K0747.04308120DAço8M122561,7261023812192,381920 sob consulta
K0747.14903060DAço inoxidável3M61431,5125103,56100,84102 sob consulta
K0747.14004060DAço inoxidável4M6143615613461016122 sob consulta
K0747.14105080DAço inoxidável5M814401771558131,36127 sob consulta
K0747.14206100DAço inoxidável6M101847,520817610171,881515 sob consulta
K0747.14308120DAço inoxidável8M122561,7261023812192,381920 sob consulta

Pinos de retenção forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0747.01903060AAço3M61431,5125103,560,84102 sob consulta
K0747.01004060AAço4M61436156134616122 sob consulta
K0747.01105080AAço5M8144017715581,36127 sob consulta
K0747.01206100AAço6M101847,5208176101,881515 sob consulta
K0747.01308120AAço8M122561,72610238122,381920 sob consulta
K0747.11903060AAço inoxidável3M61431,5125103,560,84102 sob consulta
K0747.11004060AAço inoxidável4M61436156134616122 sob consulta
K0747.11105080AAço inoxidável5M8144017715581,36127 sob consulta
K0747.11206100AAço inoxidável6M101847,5208176101,881515 sob consulta
K0747.11308120AAço inoxidável8M122561,72610238122,381920 sob consulta

Pinos de retenção forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0747.02903060BAço3M61431,5125103,56100,84102 sob consulta
K0747.02004060BAço4M6143615613461016122 sob consulta
K0747.02105080BAço5M814401771558131,36127 sob consulta
K0747.02206100BAço6M101847,520817610171,881515 sob consulta
K0747.02308120BAço8M122561,7261023812192,381920 sob consulta
K0747.12903060BAço inoxidável3M61431,5125103,56100,84102 sob consulta
K0747.12004060BAço inoxidável4M6143615613461016122 sob consulta
K0747.12105080BAço inoxidável5M814401771558131,36127 sob consulta
K0747.12206100BAço inoxidável6M101847,520817610171,881515 sob consulta
K0747.12308120BAço inoxidável8M122561,7261023812192,381920 sob consulta

Pinos de retenção forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0747.03903060CAço3M61431,5125103,560,84102 sob consulta
K0747.03004060CAço4M61436156134616122 sob consulta
K0747.03105080CAço5M8144017715581,36127 sob consulta
K0747.03206100CAço6M101847,5208176101,881515 sob consulta
K0747.03308120CAço8M122561,72610238122,381920 sob consulta
K0747.13903060CAço inoxidável3M61431,5125103,560,84102 sob consulta
K0747.13004060CAço inoxidável4M61436156134616122 sob consulta
K0747.13105080CAço inoxidável5M8144017715581,36127 sob consulta
K0747.13206100CAço inoxidável6M101847,5208176101,881515 sob consulta
K0747.13308120CAço inoxidável8M122561,72610238122,381920 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33